Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 626 2886 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 626 2886 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 1.0m
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
    Tip cablu
    Conector 1
    Connector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 Codificare X
    Tată Unghiular
  • Conector 2
    M12 Codificare X
    Tată Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 8
  • Codificare Codificare X
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 0,5 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 95 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140491816
  • eCl@ss 27.060.390,00