Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Tools
3
N.º de referencia: 21 03 881 1840
M12 X 8pole male straight P&G
M12 X 8pole male straight P&G

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Press&Go
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 1840
M12 X 8pole male straight P&G
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Tools
3
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация
    Straight
    Press&Go
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Экранирование Shielded
  • Число контактов 8
  • Кодирование X-coding
  • Тип блокировки Screw locking
  • Подробные данные For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 0.25 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Наружный диаметр провода ≤ 1.4 mm
  • Номинальный ток ‌ 0.5 A
  • Номинальное напряжение 48 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 15
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 5.7 ... 8.8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-109
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Czechia
  • GTIN 5713140820388
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413