Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
N.º de referencia: 21 03 330 1300
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Latón
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 330 1300
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Kontaktdon 1
    M12 B-kodning
    Hona
    5 poler
  • Tillbehörstyp Pasamuros
Version
  • Kön Macho
  • Kodning Codificación B
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Begränsande temperatur -25 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67 estado conectado
  • Panelens tjocklek 2 ... ‌5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Poliamida (PA)
  • Material (kontakter) Aleación de cobre
  • Yta (kontakter) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Latón
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS undantag 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen Plomo
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen Plomo
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 25 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140137875
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN