Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 030 1400
M12-Terminating plug for deviceNet
M12-Terminating plug for deviceNet

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Resistencia de terminación
Poliuretano termoplástico (TPU)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 030 1400
M12-Terminating plug for deviceNet
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Tipo de accesorio Resistencia de terminación
Versión
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Poliuretano termoplástico (TPU)
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
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 15,3 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140236592
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar