Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 370 0446 050
M12 T-cod 4-pol st/- f/- PUR 5,0m
M12 T-cod 4-pol st/- f/- PUR 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 370 0446 050
M12 T-cod 4-pol st/- f/- PUR 5,0m
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
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri Circular connectors M12
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on one side
  • Konnektör 1
    M12 T-coding
    Female Straight
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 1.5 mm²
  • Kodlama T-coding
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 12 A
  • Çalışma Gerilimi ‌ 63 V DC
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
  • Kablo Çapı 7.2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 490 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140815858
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)