Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 370 0446 100
M12 T-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m
M12 T-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 370 0446 100
M12 T-cod 4-pol st/- f/- PUR 10m
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
    電纜類別
    连接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 T編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 1.5 mm²
  • 編碼 T編碼
技術參數
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 ‌ 63 V DC
  • 極限溫度 -25 ... +80 °C
  • 電纜直徑 7.2 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.1 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140815841
  • eCl@ss 27,060,390.00