Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 370 0446 010
M12 T-cod 4-pol st/- f/- PUR 1,0m
M12 T-cod 4-pol st/- f/- PUR 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 370 0446 010
M12 T-cod 4-pol st/- f/- PUR 1,0m
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
    ケーブルタイプ
    Соединитель 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Tコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 1.5 mm²
  • コーディング Tコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 ‌ 63 V DC
  • 使用温度範囲 -25 ... +80 °C
  • ケーブル径 7.2 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 145.5 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140815872
  • eCl@ss 27,060,390.00