Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Tools
3
Accessories
13
N.º de referencia: 21 03 881 4807
M12 SD angled F X-cod 8 pol crimp flange
M12 SD angled F X-cod 8 pol crimp flange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Hembra
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 4807
M12 SD angled F X-cod 8 pol crimp flange
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Tools
3
Accessories
13
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specificație Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Ecranare
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Număr de contacte 8
  • Codificare X-coding
  • Tip blocare Screw locking
  • Detalii
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
  • Detalii For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 0.25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Diametru exterior fir ≤ 1.4 mm
  • Curent nominal ‌ 0.5 A
  • Tensiune nominală 48 V
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 15
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-109
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 64.7 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140226715
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar