Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Tools
3
N.º de referencia: 97 00 000 1976
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
PA66
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
PushPull (inner)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1976
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Tools
3
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Slim Design
  • Element Kabelconnector
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering X-codering
  • Vergrendelingstype PushPull (inner)
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
  • Details Alleen voor ethernet-toepassingen tot en met 10 GBit
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Buitendiameter draad ≤ 1,4 mm
  • Nominale stroom ‌ 0,5 A
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale impulsspanning 0.8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) PA66
  • Materiaal (kap/behuizing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 46,29 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar