Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
7
N.º de referencia: 21 03 881 1411
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 1411
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
7
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering Slim Design
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Skärmning
    Skärmade
    Skärmförbindning med krimpfläns
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
  • Detaljer Endast för snabba Ethernet-applikationer
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Ledare ytterdiameter ≤ 2,3 mm
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Överspänningskategori III
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0.6 Nm
  • Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) 15
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 5,086 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140225749
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje