Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
N.º de referencia: 21 03 881 3814
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 3814
M12-SD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-ANG-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
53
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category コネクタ
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Identification Slim Design
  • Element ケーブルコネクタ
  • Specification アングル型
Version
  • Termination method クリンプ端子
  • Gender オス
  • Shielding
    シールド付き
    シールド接続、圧着フランジ付き
  • Number of contacts 8
  • Coding Xコード
  • Locking type ねじロック
  • Details クリンプコンタクトは別売。
  • Details 10 Gbit以下のイーサネットアプリケーション専用
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Wire outer diameter ≤ 1.4 mm
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
材質
  • Material (insert) 液晶高分子(LCP)
  • Material (hood/housing) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 64 g
  • Country of origin ルーマニア
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140226678
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413