Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
5
N.º de referencia: 21 03 821 2508
M12-SD-CC-CRIMP-5P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-5P-ACOD-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5, 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 2508
M12-SD-CC-CRIMP-5P-ACOD-F-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Identificación Slim Design
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones Straight
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Blindaje Shielded
  • Número de contactos
    5
    4
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Detalles Please order crimp contacts separately.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de cable ≤ 2.3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Voltaje nominal 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Voltaje de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0.6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 15
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Material (carcasa/base) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 53,12 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713141230346
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje