Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
N.º de referencia: 21 03 881 1419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 1419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Ronde connectoren M12
  • Identification Slim Design
  • Element Kabelconnector
  • Specification Recht
Version
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Gender Mannelijk
  • Shielding
    Afgeschermd
    Schermaansluiting met krimpflens
  • Number of contacts 4
  • Coding D-codering
  • Locking type Schroefvergrendeling
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
  • Details Alleen voor snelle ethernet-toepassingen
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2,3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Nominale spanning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225800
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413