Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
N.º de referencia: 21 03 881 1417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 1417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás Slim Design
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Straight
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Árnyékolás
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
  • Részletek For Fast Ethernet applications only
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.13 ... 0.82 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2.3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Túlfeszültség kategória III
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0.6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 15
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 50 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140225787
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413