Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
Spare Part
2
System Cables
451
N.º de referencia: 21 03 881 2443
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable, Pasamuros
Recto
Hembra
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo, PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 2443
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
31
Tools
2
備件
2
系統電纜
451
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación
    Slim Design
    PushPull
  • Elemento
    Conector de cable
    Pasamuros
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Blindaje
    apantallado
    Conexión de blindaje con brida de engaste
  • Número de contactos 4
  • Codificación codificación D
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Detalles Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    48 V AC
    60 V DC
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 15
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 53,25 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140225961
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413