Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
N.º de referencia: 21 03 881 4417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Hembra
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.12 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 4417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectores
  • Seria Conectores circulares M12
  • Identificare Slim Design
  • Element Conector de cable
  • Specificație Acodado
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminación de engaste
  • Gen Hembra
  • Ecranare
    apantallado
    Conexión de blindaje con brida de engaste
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificación D
  • Tip blocare Bloqueo a tornillo
  • Detalii Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Detalii Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,12 ... 0,82 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametru exterior fir ≤ 2,3 mm
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală
    48 V AC
    60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0,6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 15
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcasă/priză) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Excepţii RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • stare ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Plomo
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plomo
    Níquel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Ţara de origine Rumanía
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140226593
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413