Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
N.º de referencia: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5, 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama Slim Design
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma
    Ekranlı
    krimp flanşlı ekran bağlantısı
  • Kontak sayısı
    5
    4
  • Kodlama A-Kodlu
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Kablo dış çapı ≤ 2,3 mm
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Çalışma Gerilimi 4 kontakla kullanıldığında 110 V AC/DC
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ‌0,6 Nm
  • Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) 15
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-101
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 50,4 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140225534
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413