Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
8
N.º de referencia: 21 03 821 1512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 1512
M12 SD A-cod 4/5 pol Ø6 male straight
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
37
Tools
8
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Slim Design
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie
    Ekranowane
    Połączenie ekranu z kołnierzem zaciskanym
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 2,3 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 50,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140225398
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje