Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 343 5445 100
M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 10m
M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 343 5445 100
M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 10m
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
    Type de c�ble
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage S
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage S
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 1,5 mm²
  • Codage Codage S
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 12 A
  • Tension nominale ‌ 600 V AC
  • Limite de température -25 ... +80 °C
  • Diamètre de câble 7,2 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140816008
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604