Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
4
N.º de referencia: 21 34 350 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,5m
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 350 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica S
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 1,5 mm²
  • Codifica Codifica S
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio ‌ 600 V AC
  • Temperatura massima -25 ... +80 °C
  • Diametro del cavo 7,2 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Black
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140815988