Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 34 350 0445 100
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 10m
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 350 0445 100
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 S-kodning
    Hona Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x 1,5 mm²
  • Kodning S-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning ‌ 600 V AC
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
  • Kabeldiameter 7.2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 955 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140815964