Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 21 03 111 1315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
PushPull (inner)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 111 1315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR
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
  • Series Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Male
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 3
  • Coding A-coding
  • Locking type PushPull (inner)
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 ... 0.34 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 2.9 ... 5.1 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227200
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413