Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 21 03 111 2315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Tecnología de conexión HARAX®
Polímero de cristal líquido (LCP)
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 0.34 mm²
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 111 2315
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-F-STR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação PushPull
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Tecnologia de conexão HARAX®
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Não blindado
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava PushPull (outer)
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 0,34 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,6 mm
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 2,9 ... 5,1 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) 液晶高分子(LCP)
  • Material (contatos) 銅合金
  • Superfície (contatos) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • Material (carcaça/base) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合
  • Status ELV 適合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 含まず
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Substâncias REACH SVHC 含まず
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 含まず
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 10 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140226746
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413