Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
N.º de referencia: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Hembra
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.14 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 4433
M12 PushPull angled male D-cod 4-pol cri
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Azonosítás PushPull
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció Angled
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Árnyékolás
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-coding
  • Rögzítés típusa PushPull (outer)
  • Részletek
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
  • Részletek For Fast Ethernet applications only
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 0.75 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2.3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Túlfeszültség kategória III
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140227163
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje