Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
アクセサリ
13
N.º de referencia: 21 03 881 4833
M12 PushPull ang fem X-cod 8-pol c
M12 PushPull ang fem X-cod 8-pol c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Hembra
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 881 4833
M12 PushPull ang fem X-cod 8-pol c
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification PushPull
  • Element Conector do cabo
  • Specification Angular
Version
  • Termination method Terminação crimpada
  • Gender Fêmea
  • Shielding
    Blindado
    Conexão da blindagem com flange crimpado
  • Number of contacts 8
  • Coding Codificação X
  • Locking type PushPull (outer)
  • Details
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
    Por favor solicite o conjunto de flange de crimpagem separadamente.
  • Details Somente para aplicações ethernet até 10 Gbit
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Wire outer diameter ≤ 1,4 mm
  • Rated current ‌ 0,5 A
  • Rated voltage 48 V
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Categoria de sobretensão III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romênia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227194
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje