Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
N.º de referencia: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.12 ... 0.32 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
アクセサリ
13
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Blindaje
    apantallado
    Conexión de blindaje con brida de engaste
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo PushPull (outer)
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el juego de bridas de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,12 ... 0,32 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,65 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227132
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje