Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 97 00 000 2221
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación L
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 1.5 mm²
Corriente nominal: ‌12 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2221
M12 Power L-cod 4+FE st/- m/- scr
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specificație
    Straight
    Overmoulded
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 5
  • Codificare L-coding
  • Tip blocare Screw locking
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • Material (turnat prin injecţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Black
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 147 g
  • Ţara de origine Czechia
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar