Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
23,2 mm de longitud
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9933
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 1,5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto 23,2 mm de longitud
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 16
  • Nivel de rendimiento 1
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
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
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 0,69 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229372
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar