Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9932
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,75mm²
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,75mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
23,2 mm de longitud
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9932
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,75mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 Power
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明 長さ 23.2mm
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.75 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 20
  • パフォーマンスレベル 1
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 金メッキ
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 0.7 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140229457
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar