Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 4520
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 4520
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating
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
  • Categoría Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones
    Angled
    Overmoulded
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo PushPull (outer)
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,34 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 22
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Temperatura de limitación -20 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Material (premoldeado) Polyamide (PA)
  • Color (premoldeado) Black
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413