Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 2420
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
M12 PP outer straight female 4-pole OM u

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 2420
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
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
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Recto
    Sobremoldeado
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Outer PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,34 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 22
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Temperatura de limitación -20 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (sobremoldeo) Poliamida (PA)
  • Color (sobremoldeo) Negro
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413