Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 1420
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Inner PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 1420
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название PushPull
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация
    Прямой
    Литой
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Число контактов 4
  • Кодирование А-кодирование
  • Тип блокировки Inner PushPull
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,34 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 22
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения II
  • Предельная температура -20 ... +80 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (литое испонение) Полиамид (ПА)
  • Цвет (литое исполнение) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar