Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    Круглые соединители M12
    RJ45
  • Название PushPull
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 Х-кодирование
    Вилка Прямой
    PushPull
  • Соединитель 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 25 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
  • Кодирование Х-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Желтый
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.268 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140266766