Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 12 283 2830
M12-PP MD IDC Female Staight 8Pole X-cod
M12-PP MD IDC Female Staight 8Pole X-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación X
IDC terminación por desplazamiento del aislante
PA66
Contactos: 8
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 12 283 2830
M12-PP MD IDC Female Staight 8Pole X-cod
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering PushPull
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Kön Hona
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsningstyp PushPull (outer)
Tekniska egenskaper
  • Ledare ytterdiameter 0.9 ... ‌1.6 mm
  • Märkström ‌ 0.5 A
  • Nominell impulsspänning 0.8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Överspänningskategori III
  • Datahastighet ‌ 10 Gbit/s
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Kabeldiameter 5.7 ... 8.8 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) PA66
  • Material (kontakter) 銅合金
  • Yta (kontakter) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 含まず
  • REACH BILAGA XIV ämnen 含まず
  • REACH SVHC ämnen 含まず
  • California Proposition 65 ämnen はい
  • California Proposition 65 ämnen ニッケル
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010に準拠
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 80 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140819856
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje