Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
2
Tools
2
Accessories
13
N.º de referencia: 21 03 821 2833
M12 PP F A-coded 8-pole crimp flange
M12 PP F A-coded 8-pole crimp flange

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.12 ... 0.32 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 2833
M12 PP F A-coded 8-pole crimp flange
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
2
Tools
2
Accessories
13
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender メス
  • Shielding
    シールド付き
    シールド接続、圧着フランジ付き
  • Number of contacts 8
  • Coding A-coding
  • Locking type PushPull (outer)
  • Details
    クリンプコンタクトは別売。
    フランジセットは別途ご注文ください。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.12 ... 0.32 mm²
  • Conductor cross-section AWG 26 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 1.65 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) 液晶高分子(LCP)
  • Material (hood/housing) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50.55 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140226913
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje