Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 896 2520
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación L
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 896 2520
M12-PP-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación
    Power
    PushPull
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1x Contacto FE
  • Especificación de contactos especiales Contacto FE
  • Codificación Codificación L
  • Tipo de bloqueo PushPull (outer)
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 63 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,6 ... 11,6 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 70 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227019
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar