Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Accessories
2
System Cables
121
N.º de referencia: 21 03 317 6505
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌50 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 317 6505
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Accessories
2
System Cables
121
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Przepust panelowy
  • Specyfikacje
    Z przewodnikami
    Do montażu przedniego
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Szczegóły Bez nakrętki mocującej
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 24
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 60 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający 2 Nm Nakrętka blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 stan połączenia
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Długość przewodu ‌ 50 cm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (kontaktów) Mosiądz
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 27,15 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140137639
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN