Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
N.º de referencia: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌100 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 309 6513
M12-P-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-1.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 標識 Power
  • 原件 面板安裝
  • 規格
    帶導體
    面板外部安裝
版本
  • 公母類型 母頭
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數 5
  • 電源針數 4
  • 特殊插針數 1x 接地針
  • 特殊插針規格 接地針
  • 編碼 K-編碼
  • 鎖定類型
    螺釘鎖扣
    PushPull
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 1 mm²
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 630 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 過電壓類別 III
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm 鎖緊螺母
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
  • 導體長度 ‌ 100 cm
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插針) 黃銅
  • 表面(插針) 鎳表面鍍金 界面端
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713141228022
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413