Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9937
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 16
  • Nivel de rendimiento 1
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
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
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 0,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140229365
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar