Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9939
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-F
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-F

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9939
M12-P-CON-1.5-AWG16/1.5 mm²-F
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
14
Tools
2
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Power
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 16
  • Anforderungsstufe 1
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 0,3 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140229389
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar