Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
N.º de referencia: 21 03 896 2410
M12-P-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD
M12-P-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación L
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌16 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 896 2410
M12-P-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
8
Tools
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation Power
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation Lige
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 4
  • Kodning L-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 63 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik) 17
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Kabeldiameter 6,6 ... 11,6 mm
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-111
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 50 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140227293
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar