Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 689 1810
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
M12 OVERMOLD X-COD M  Push Pull

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación X
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 689 1810
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
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
  • Categoría Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones
    Straight
    Overmoulded
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo Outer PushPull
  • Detalles Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0.5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Voltaje de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasa/base)
    Zinc die-cast
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140821576
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413