Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 689 3415
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 225°
M12 OVERMOLD D-COD M  Push Pull 225°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado, Acodado 225°
Macho
codificación D
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 689 3415
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull 225°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare PushPull
  • Element Cable connector
  • Specificație
    Straight
    Overmoulded
    225° angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare D
  • Tip blocare Outer PushPull
  • Detalii Numai pentru aplicaţii Fast Ethernet
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 1,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasă/priză)
    Zinc die-cast
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140821514
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar