Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 629 3414
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull 180°
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull 180°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado, Acodado 180°
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 629 3414
M12 OVERMOLD A-COD M 4P Push Pull 180°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification PushPull
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification
    coudé
    Surmoulé
    coudé à 180°
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage Outer PushPull
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage de zinc moulé
    Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140821880
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar