Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 629 1310
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 3
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión, Poliuretano termoplástico (TPU)
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 629 1310
M12 OVERMOLD A-COD M 3P Push Pull
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
  • Categoría Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones
    Straight
    Overmoulded
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 3
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo PushPull (outer)
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasa/base)
    Zinc die-cast
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140822047
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413