Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 12 283 1830
M12 MD PP IDC CC Male Straight 8Pol Xcod
M12 MD PP IDC CC Male Straight 8Pol Xcod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación X
IDC terminación por desplazamiento del aislante
PA66
Contactos: 8
Aleación de cobre Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Corriente nominal: ‌0.5 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 12 283 1830
M12 MD PP IDC CC Male Straight 8Pol Xcod
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
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo PushPull (outer)
Características técnicas
  • Diámetro exterior de hilo 0,9 ... ‌1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,1 ... 10,1 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) PA66
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-109
    conforme a IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140819863
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje