Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
8
N.º de referencia: 21 33 A7A 8518 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
M12 L-coded Cable Assembly 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 A7A 8518 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
8
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    M12 L-kodowany
    Męski Prosty
  • Connector 2
    M12 L-kodowany
    Żeński Prosty
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1,5 mm²
  • Shielding Ekranowane
  • Coding L-kodowany
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Plomb
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266469
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line