Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 33 A70 0524 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
M12 L-coded Cable Assembly 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 A70 0524 050
M12 L-coded Cable Assembly 5m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 L-coding
    Female Straight
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 2.5 mm²
  • Codificação L-coding
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exceções RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • Status ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Non contenu
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Substâncias REACH SVHC Oui
  • Substâncias REACH SVHC Plomb
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Oui
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Plomb
    Nickel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140240261
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje