Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
8
N.º de referencia: 21 33 A7A 8518 020
M12 L-coded Cable Assembly 2m
M12 L-coded Cable Assembly 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 A7A 8518 020
M12 L-coded Cable Assembly 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
8
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Lコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Lコード
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • シールド シールド付き
  • コーディング Lコード
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140266452
  • eCl@ss 27,060,311.00