Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
4
N.º de referencia: 21 33 A70 0518 020
M12 L-coded Cable Assembly 2m
M12 L-coded Cable Assembly 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 A70 0518 020
M12 L-coded Cable Assembly 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 L-編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 1.5 mm²
  • 屏蔽 屏蔽
  • 編碼 L-編碼
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140240100
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje